text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Projeto em aço:

Bucha roscada e pino de travamento em aço de corte livre.



Versão em aço inoxidável:

Bucha roscada 1.4305.

Pino de travamento endurecido 1.4034..

Pino de travamento não endurecido 1.4305.



Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico

Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.

Manípulo cabeça cogumelo cinza-escuro RAL 7021.
Indicação
Pode ser fornecida uma arruela em C para aparafusar os pinos de retenção. Ele deve ser posicionado abaixo do manípulo de cabeça cogumelo desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta
Versões especiais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram