text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Ele só pode ser movido para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.

A proteção contra torção garante que a posição do pino em relação à bucha não se altere. A ponta chanfrada permite que o pino se desengate automaticamente devido a forças laterais em um lado. Afrouxar o parafuso até a marca no pino permite que o chanfro de engate seja girado em 60°.
Material

Versão em aço:

Bucha roscada e pino de guia para travamento aço de corte rápido.



Versão em aço inoxidável:

Bucha roscada 1.4305.

Pino de guia para travamento 1.4034.



Manípulo em T termoplástico.

Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.


Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.

Manípulo em T cinza escuro RAL 7021 ou vermelho tráfego RAL3020
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Anéis distanciadores 03089.
Kits de elementos de fixação para peças de paredes finas 03094-10.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram