text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino De Retenção
Forma
A
Tamanho
0
Versão 1
sem ranhura de engate
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
peça endurecida
Chave de aço
1.4034
D1=Rosca
M08X1
D=Diâmetro do pino
4
F1=Força da mola inicial aprox
6
F2=Força da mola final aprox.
12
L=Comprimento
43
S=Curso
4
Contraporca
sem contraporca
D2
18
F x 30°
1
L1
15
L2
6
L3
13
SW1
10
Tipo da forma
sem ranhura de engate, sem contraporca

Descrição

Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.

Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.

Os materiais usados permitem uma utilização variada.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Material

Versão em aço inox A2:

Bucha roscada e cabeça cogumelo 1.4305.

Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.

Mola de pressão 1.4310.



Versão em aço inoxidável A4:

Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento 1.4404.

Mola de pressão 1.4401 ou 1.4571.

Versão
Versão em aço inoxidável A2:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido ou não endurecido, polido e de superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento ou jateado.
Pino de guia para travamento polido, niquelado quimicamente ou de superfície sem tratamento.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Anéis distanciadores 03089.
Kits de elementos de fixação para peças de paredes finas 03094-10.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram