text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Bucha roscada 1.4305.

Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.



Cabeça cogumelo 1.4305.

Versão
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.

Cabeça cogumelo finamente torneada.
Versão
superfície sem tratamento, pino de guia retificado.
Indicação
Pode ser fornecida uma arruela em C para aparafusar os pinos de retenção. Ele deve ser posicionado abaixo do manípulo de cabeça cogumelo desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta
Versões especiais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram