- Sem cantos e bordas de interferência
- O gerenciamento inteligente da bateria permite uma vida útil longa
- Transmissão sem fio do estado operacional
- Eliminação de cablagens complexas
Descrição
Material
Versão em aço:
Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de usinagem fácil.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Botão de cabeça cogumelo e tampa em termoplástico.
Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de usinagem fácil.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Botão de cabeça cogumelo e tampa em termoplástico.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratatamento.
Pino guia de travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Botão de cabeça cogumelo cinza escuro.
Tampa cinza translúcida.
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratatamento.
Pino guia de travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Botão de cabeça cogumelo cinza escuro.
Tampa cinza translúcida.
Aplicação
Os pinos de retenção com sensor de condição permitem um controle de processos dependente da operação. Além disso, é possível assegurar que o pino de guia para travamento esteja no estado operacional desejado.
Vantagens
Transmissão sem fio do estado operacional.
Eliminação de cablagens complexas.
O gerenciamento inteligente da bateria permite uma vida útil longa.
Sem cantos e bordas de interferência
Eliminação de cablagens complexas.
O gerenciamento inteligente da bateria permite uma vida útil longa.
Sem cantos e bordas de interferência
Segurança
Os pinos de retenção com sensor de condição não são apropriados para a proteção de pessoas.
Acessórios
Gateway 85875
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.