{"product":{"productId":"agid.30414","price":3.69,"name":"Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico"},"currency":"EUR"}
Material
Versão em aço:
Bucha roscada 1.0715.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro RAL 7021.
Bucha roscada 1.0715.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro RAL 7021.
Versão
Versão em aço:
Pino guia de travamento não endurecido.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não endurecido.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento não endurecido.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não endurecido.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico
a partir de
3,69 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e contraporca
a partir de
3,76 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate
a partir de
3,80 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca
a partir de
3,88 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Material
Versão em aço:
Bucha roscada 1.0715.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro RAL 7021.
Bucha roscada 1.0715.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro RAL 7021.
Versão
Versão em aço:
Pino guia de travamento não endurecido.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não endurecido.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento não endurecido.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não endurecido.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Durante a montagem, deve ser considerado o torque de aperto máx. indicado.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca