{"product":{"productId":"agid.32020","price":4.36,"name":"Pinos de retenção em miniatura de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate"},"currency":"EUR"}
- Modelo compacto
- Pouca necessidade de espaço
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Só é possível mover para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.
Se o desengate for realizado em um período de tempo mais longo e o pino de guia para travamento não puder voltar, deve-se usar a forma C.
Os minipinos de retenção podem ser usados de várias maneiras, especialmente em espaços de instalação pequenos. Eles são uma alternativa econômica e que economiza espaço em relação aos designs padrão conhecidos.
Se o desengate for realizado em um período de tempo mais longo e o pino de guia para travamento não puder voltar, deve-se usar a forma C.
Os minipinos de retenção podem ser usados de várias maneiras, especialmente em espaços de instalação pequenos. Eles são uma alternativa econômica e que economiza espaço em relação aos designs padrão conhecidos.
Material
Versão em aço:
Bucha roscada de aço de corte rápido.
Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino guia de travamento em aço inoxidável 1.4305.
Mola de pressão de aço inoxidável 1.4568.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada passivada azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Manípulo de cabeça cogumelo cinza escuro RAL 7021 ou vermelho tráfego RAL 3020.
Bucha roscada passivada azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Manípulo de cabeça cogumelo cinza escuro RAL 7021 ou vermelho tráfego RAL 3020.
Modo de operação
Na forma C, o manípulo de cabeça cogumelo pode ser girado 30° para manter o pino de bloqueio na posição retraída.
Montagem
Para a montagem com uma chave de boca, o pino de bloqueio deve ser puxado para fora.
Indicação de desenho
Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Acessórios
Anéis distanciadores 03089.
Porcas sextavadas versão baixa DIN 439 / ISO 4035, 07212.
Buchas de posicionamento e pinos de retenção 03099-50.
Porcas sextavadas versão baixa DIN 439 / ISO 4035, 07212.
Buchas de posicionamento e pinos de retenção 03099-50.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.