Material
Carcaça e botão de pressão em aço.
Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável.
O-Ring FKM.
Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável.
O-Ring FKM.
Versão
Carcaça niquelada.
Botão temperado e niquelado.
Esfera temperada.
Botão temperado e niquelado.
Esfera temperada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça e botão de pressão em aço.
Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável.
O-Ring FKM.
Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável.
O-Ring FKM.
Versão
Carcaça niquelada.
Botão temperado e niquelado.
Esfera temperada.
Botão temperado e niquelado.
Esfera temperada.
Indicação
Dimensões de instalação da forma A para espessura da placa de 6 mm.
Dimensões de instalação da forma B para espessura da placa de 6 a 16 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Dimensões de instalação da forma B para espessura da placa de 6 a 16 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Atenção
As forças de extração indicadas são válidas apenas quando associadas às buchas de alojamento 03192-02.
Acessórios
Bucha de alojamento 03192-02.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.