text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço ou aço inoxidável.
Botão rotativo em termoplástico PA (poliamida) ou aço inoxidável.
Esfera e mola em aço inoxidável.
Versão
Carcaças com superfície sem tratamento.
Pino de aço temperado e niquelado.
Pino de aço inoxidável temperado.
Botão giratório reforçado com fibra de vidro, preto ou com superfície sem tratamento.
Esfera temperada.
Indicação
Opção de montagem 1 para espessura da placa de 6 ou 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura da placa até 20 mm.
Inclui parafusos de fixação M2 ou M3.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Atenção
As forças de extração indicadas são válidas apenas quando associadas às buchas de alojamento 03192-02.
Indicação de desenho
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
Acessórios
Bucha de alojamento 03192-02.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram