{"product":{"productId":"agid.34386","price":174.39,"name":"Modelo de pino de bloqueio esférico em aço para serviço pesado com atuador rotativo e botão giratório em aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça e pinos em aço.
Botão giratório de aço inoxidável.
Botão giratório de aço inoxidável.
Versão
Carcaça e pinos niquelados.
Botão giratório com superfície sem tratamento.
Botão giratório com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça e pinos em aço.
Botão giratório de aço inoxidável.
Botão giratório de aço inoxidável.
Versão
Carcaça e pinos niquelados.
Botão giratório com superfície sem tratamento.
Botão giratório com superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Certificar-se de que o botão giratório esteja na posição OFF.
Insira o pino de bloqueio esférico na bucha de alojamento e gire o botão giratório para a posição ON.
Ao atingir o ponto de aperto, o dispositivo emite um clique audível.
Insira o pino de bloqueio esférico na bucha de alojamento e gire o botão giratório para a posição ON.
Ao atingir o ponto de aperto, o dispositivo emite um clique audível.
Indicação de desenho
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
2) Opção de montagem 2
3) Placa
Acessórios
Bucha de alojamento em aço para o pino de bloqueio esférico 03191-95.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.