Material
Carcaça de aço inoxidável.
Botão giratório em termoplástico PA (poliamida) ou aço inoxidável.
Botão giratório em termoplástico PA (poliamida) ou aço inoxidável.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechos rotativos de fixação (modelo on/off) de aço inoxidável com acionamento por rotação e botão giratório de plástico
a partir de
38,80 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Fechos rotativos de fixação (modelo on/off) de aço inoxidável com acionamento por rotação e botão giratório de aço inoxidável
a partir de
61,53 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os fechos rotativos de fixação são utilizados para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material
Carcaça de aço inoxidável.
Botão giratório em termoplástico PA (poliamida) ou aço inoxidável.
Botão giratório em termoplástico PA (poliamida) ou aço inoxidável.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 14 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 14 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Assegure-se de que o botão giratório esteja na posição ”OFF”.
Instale o fecho sobre o pino de guia e gire o botão para a posição ”ON”.
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositivo emite um clique audível.
Instale o fecho sobre o pino de guia e gire o botão para a posição ”ON”.
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositivo emite um clique audível.
Indicação de desenho
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
Acessórios
Pino de guia 03192-25.