text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Descrição do produto
Os fechos de compressão são utilizados para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material
Carcaça e botão de pressão em aço inoxidável.
Versão
Carcaça e botão de pressão com superfície sem tratamento.
Indicação
Forma A para placas com espessuras de 3 até 10 mm.
Forma B para placas com espessuras de 3 até 27 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma lacuna de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Instale o fecho de compressão sobre o pino de guia sem pressionar o botão.
O processo de fixação é automático.
Para soltar, pressione o botão e retire o fecho de compressão.
Aplicação
Possibilidade de montagem A em combinação com anéis distanciadores: ideal para placas com espessuras de 3 até 10 mm.
Possibilidade de montagem B: ideal para placas com espessuras de 10 até 27 mm.
Atenção
As forças de extração indicadas são válidas apenas quando associadas aos pinos de guia 03192-25.
Indicação de desenho
1) Placa
Acessórios
Anéis distanciadores 03192-20.
Pino de guia 03192-25.

Outros clientes também compraram