Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Tampão de proteção em alumínio, forma A, com sextavado interno, sem O-Ring
a partir de
1,74 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Tampão de proteção em alumínio, forma B, com sextavado interno, com O-Ring
a partir de
2,20 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Tampão de proteção em alumínio, forma C, com fenda com O-Ring
a partir de
2,20 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Para proteger as perfurações em intervalos contra aparas e poeira, elas devem ser fechadas com tampões de proteção.
Deixar os tampões de proteção nas perfurações não utilizadas! Tampões de proteção em alumínio são utilizados quando emulsões de refrigeração agressivas são utilizadas ou o levantamento te aparas é feito sem agente de refrigeração.
Deixar os tampões de proteção nas perfurações não utilizadas! Tampões de proteção em alumínio são utilizados quando emulsões de refrigeração agressivas são utilizadas ou o levantamento te aparas é feito sem agente de refrigeração.
Vantagens
O anel de vedação (formas B e C) impede a penetração de emulsões de resfriamento nos orifícios da grade.
Sob consulta
Cores diferentes para distinguir elementos básicos com perfurações em intervalos.
Indicação de desenho
Forma A: com sextavado interno, sem O-Ring
Forma B: com sextavado interno, com O-Ring
Forma C: com ranhura, com O-Ring
Forma B: com sextavado interno, com O-Ring
Forma C: com ranhura, com O-Ring