Material
Flange de centralização de aço temperado 1.1191 ou 1.1192.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Flange de centralização em aço, forma A
a partir de
32,89 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Flange de centralização em aço, forma B
a partir de
31,99 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Flange de centralização em aço, forma C
a partir de
54,40 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Flange de centralização de aço temperado 1.1191 ou 1.1192.
Indicação
O flange de centragem com furo é um componente de alta qualidade que pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas. Esse flange de centragem têm uma saliência precisa que permite o fácil alinhamento e posicionamento de ferramentas ou formas. O furo cônico do flange proporciona uma excelente guia e garante uma conexão segura entre diferentes peças.
O flange de centragem com saliência é uma excelente opção para aplicações na fabricação de ferramentas e formas que exigem um alinhamento preciso. Esse flange têm uma saliência precisa que facilita o alinhamento de peças e o posicionamento estável.
O flange de centragem com saliência e com furos para parafusos pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas, onde o alinhamento preciso, a fixação segura e o posicionamento confiável são essenciais. A combinação de funções precisas e furos para parafusos torna ele versátil em várias aplicações de fabricação.
O flange de centragem com saliência é uma excelente opção para aplicações na fabricação de ferramentas e formas que exigem um alinhamento preciso. Esse flange têm uma saliência precisa que facilita o alinhamento de peças e o posicionamento estável.
O flange de centragem com saliência e com furos para parafusos pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas, onde o alinhamento preciso, a fixação segura e o posicionamento confiável são essenciais. A combinação de funções precisas e furos para parafusos torna ele versátil em várias aplicações de fabricação.