{"product":{"productId":"agid.26638","price":96.45,"name":"Cilindro posicionador com sistema de fixação por cunha"},"currency":"EUR"}
Material
Aço temperado.
Versão
Brunido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Brunido.
Indicação
O cilindro posicionador permite a fixação e centragem fáceis de uma peça de usinagem em um furo.
Através do rolamento axial de agulhas integrado, que gera um atrito superficial menor sobre as superfícies de contacto rígidas, é possível obter uma maior força de aperto.
O rolamento com a sua alta capacidade de carga garante uma longa vida útil.
Cilindro de fixação com efeito de força de aperto para baixo.
Através do rolamento axial de agulhas integrado, que gera um atrito superficial menor sobre as superfícies de contacto rígidas, é possível obter uma maior força de aperto.
O rolamento com a sua alta capacidade de carga garante uma longa vida útil.
Cilindro de fixação com efeito de força de aperto para baixo.
Montagem
Introduza o cilindro posicionador através do orifício de montagem na peça de usinagem a ser fixada.
Aperte primeiramente o parafuso com o parafuso recartihado manualmente e em seguida, reaperte com uma chave adequada.
A peça recartilhada também pode ser embutida em um furo pré-destinado.
Aperte primeiramente o parafuso com o parafuso recartihado manualmente e em seguida, reaperte com uma chave adequada.
A peça recartilhada também pode ser embutida em um furo pré-destinado.
Vantagens
Área de aperto facilmente regulável
Independente do diâmetro e acabamento da superfície do furo (até H12)
Efeito de força de aperto para baixo
Aumento significativo da força de aperto com mesmo torque de aperto, em comparação com a versão de esferas
Rolamento axial de agulhas de alta qualidade com elevada capacidade de carga e longa vida útil
Independente do diâmetro e acabamento da superfície do furo (até H12)
Efeito de força de aperto para baixo
Aumento significativo da força de aperto com mesmo torque de aperto, em comparação com a versão de esferas
Rolamento axial de agulhas de alta qualidade com elevada capacidade de carga e longa vida útil
Aplicação
Ideal para a fixação de elementos padrão de diversas espessuras. O cilindro de fixação também pode ser utilizado para sistemas de troca rápida.
Indicação de desenho
A medida H se refere à área de aperto.
1) O-Ring
1) O-Ring
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.