{"product":{"productId":"agid.15046","price":2.23,"name":"Buchas roscadas para sistemas de fixação modular"},"currency":"EUR"}
Material
Aço temperado.
Versão
temperado em 1100-1300 N/mm².
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
temperado em 1100-1300 N/mm².
Indicação
Instrções de montagem para a troca de casquilhos roscados.
Utilização de casquilhos roscados e buchas de ajuste:
1. Remover a graxa do casquilho roscado e da bucha de ajuste.
2. Aplicar cola (Loctite 638) na perfuração.
3. Aplicar cola (Loctite 638) no casquilho roscado e aparafusar.
4. Aplicar cola (Loctite 638) na bucha de ajuste e colocar. Caso a bucha de ajuste não possa ser introduzida manualmente, utilize uma ferramenta para montagem da maneira representada no exemplo de utilização.
5. Antes do endurecimento ocorrer, remova os resíduos de cola que saem ao introduzir o casquilho roscado e a bucha de ajuste.
Utilização de casquilhos roscados e buchas de ajuste:
1. Remover a graxa do casquilho roscado e da bucha de ajuste.
2. Aplicar cola (Loctite 638) na perfuração.
3. Aplicar cola (Loctite 638) no casquilho roscado e aparafusar.
4. Aplicar cola (Loctite 638) na bucha de ajuste e colocar. Caso a bucha de ajuste não possa ser introduzida manualmente, utilize uma ferramenta para montagem da maneira representada no exemplo de utilização.
5. Antes do endurecimento ocorrer, remova os resíduos de cola que saem ao introduzir o casquilho roscado e a bucha de ajuste.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.