text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O mandril de fixação é aplicado em pequenos furos (forma A para furos passantes, forma B para furos passantes e furos cegos) para posicionar e prender peças de trabalho. O movimento de fixação ocorre manualmente da parte superior com uma chave sextavada. Eles podem ser retificados para o diâmetro desejado. O furo de alojamento da peça de trabalho apresenta a tolerância H7.

D mín. = o diâmetro menor admissível em que ”D” possa ser retificado.

- utilizável em furos de Ø5 a Ø12,5 mm
- design compacto, pequeno espaço para montagem
- manuseio simples
- posição de montagem aleatória
- possibilidade de diferentes variantes de instalação
- proteção da superfície da peça por pressão superficial
- ajuste individual adaptável ao diâmetro

Forma A: para furos passantes.
Forma B: para furos passantes ou furos cegos.
Montagem
Se necessário, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro a ser fixado. Neste caso, abra o mandril aprox. 0,2 mm (curso de fixação) acima do diâmetro em estado de descanso. O mandril de fixação será retificado no diâmetro interno da peça de usinagem.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram