text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Porca de fixação de alumínio.
Pinça de fixação de aço.
Versão
Porca de fixação anodizada e temperada.
Indicação
Na pinça de fixação é introduzido o contorno da peça de trabalho a ser fixada.

É necessária uma pré-carga de 15° ao trabalhar os contornos da peça de trabalho na pinça de fixação.

Com recurso ao número de graus gravados, é sempre possível obter o mesmo torque de aperto, mesmo sem uma chave dinamométrica, para uma fixação segura da peça de trabalho.

O curso de aperto da pinça de fixação 03166-10-01910 corresponde radialmente a 0,025 mm por 15° de rotação. O curso de aperto recomendado corresponde a 0,07 mm. O curso de aperto máximo permitido corresponde a 0,38 mm.
O curso de aperto da pinça de fixação 03166-10-04950 corresponde radialmente a 0,05 mm por 15° de rotação. O curso de aperto recomendado corresponde a 0,1 mm. O curso de aperto máximo permitido corresponde a 0,64 mm.

O colar de posicionamento permite um encaixe preciso.

Repetibilidade da peça: ± 0,02 mm.
Modo de operação
O aperto da porca é efetuado por meio de uma chave de gancho.
Dados técnicos
Consulte Downloads, Indicação técnica.
Fornecimento
Forma B: pinça de fixação.

Inclui parafusos cilíndricos para fixação da pinça de fixação. (Métrica e polegada)
Indicação de desenho
1) Parafuso de cabeça cilíndrica
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram