{"product":{"productId":"agid.20095","price":25.3,"name":"Elemento de fixação e centralização em furos, formato redondo, com parafuso de cabeça escareada, Forma A"},"currency":"EUR"}
- Para centragem e fixação
- Com efeito de força de aperto para baixo
- Para a fixação de peças de trabalho baixas
- Especial para componentes pequenos
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
endurecido (33-39 HRC) e brunido.
Indicação
O elemento de fixação e centralização em furos possibilita a centralização e fixação de uma peça em um furo.
Através das superfícies com ranhuras, são alcançadas grandes forças de fixação.
Elementos de fixação e centralização em furos com força de retenção.
Através das superfícies com ranhuras, são alcançadas grandes forças de fixação.
Elementos de fixação e centralização em furos com força de retenção.
Indicação de desenho
A medida H se relaciona à altura ≥D.
1) O-Ring
1) O-Ring
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.