text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Parafuso Limitador
Forma
B
Material do corpo básico
aço
D=Rosca
M3
L=Comprimento da rosca
25
K
2
Modo de fixação
rosca macho
SR1
10
SW
5,5

Descrição

Material
Aço
Classe de resistência 10.9.
Versão
Parafuso limitador brunido.
Porca zincada.
Indicação
Parafuso limitador tamanho M3, disponível apenas na classe de resistência 8.8.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram