Versão padrão:
Cabo de segurança antiperda aço inoxidável 1.4301.
Fixador e terminal para cabo de ligação Aluminium ou aço inoxidável 1.4301.
Placa de fixação universal aço inoxidável 1.4301.
Versão em aço inoxidável A4:
Cabo de segurança antiperda aço inoxidável 1.4401.
Fixador e terminal para cabo de ligação aço inoxidável 1.4401.
Placa de fixação universal aço inoxidável 1.4401.
Placa de fixação universal com superfície sem tratamento.
Descrição
Para requisitos de alta resistência à corrosão, recomenda-se o uso de cabos de segurança antiperda de aço inoxidável A4.
Versão padrão:
Cabo de segurança antiperda aço inoxidável 1.4301.
Fixador e terminal para cabo de ligação Aluminium ou aço inoxidável 1.4301.
Placa de fixação universal aço inoxidável 1.4301.
Versão em aço inoxidável A4:
Cabo de segurança antiperda aço inoxidável 1.4401.
Fixador e terminal para cabo de ligação aço inoxidável 1.4401.
Placa de fixação universal aço inoxidável 1.4401.
Placa de fixação universal com superfície sem tratamento.
Forma B: com terminal para cabo de ligação
Forma C: com ilhó
Forma D: com ilhó e terminal para cabo de ligação
Forma E: com terminal para cabo de ligação