{"product":{"productId":"agid.35989","price":4.27,"name":"Cabo de proteção em espiral "},"currency":"EUR"}
Material
Cabo em espiral PUR.
Olhal de cobre, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.
Anel de chave aço, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.
Versão
Cabo em espiral preto ou cinza.
Ilhó de cobre zincado.
Ilhó de aço inoxidável em superfície sem tratamento ou preto passivado.
Anel de chave em aço cromado ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Ilhó de cobre zincado.
Ilhó de aço inoxidável em superfície sem tratamento ou preto passivado.
Anel de chave em aço cromado ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Cabo de proteção em espiral, forma A, com anel de chave
a partir de
4,50 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Cabo de proteção em espiral, forma B, sem anel de chave
a partir de
4,27 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Cabo elástico em espiral para fixação de componentes em aparelhos ou dispositivos.
A forma da estrutura em espiral permite que o componente fixado seja usado em uma ampla área em relação ao ponto de fixação.
A forma da estrutura em espiral permite que o componente fixado seja usado em uma ampla área em relação ao ponto de fixação.
Material
Cabo em espiral PUR.
Olhal de cobre, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.
Anel de chave aço, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.
Versão
Cabo em espiral preto ou cinza.
Ilhó de cobre zincado.
Ilhó de aço inoxidável em superfície sem tratamento ou preto passivado.
Anel de chave em aço cromado ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Ilhó de cobre zincado.
Ilhó de aço inoxidável em superfície sem tratamento ou preto passivado.
Anel de chave em aço cromado ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Cabo elástico em espiral para proteção de dispositivos. Excelente resiliência, é robusto e resistente ao desgaste.
Aplicação
Para prender ferramentas soltas ou outros componentes em aparelhos e equipamentos.
Indicação de desenho
Forma A: com anel de chave
Forma B: sem anel de chave
Forma B: sem anel de chave