{"product":{"productId":"agid.26904","price":17.65,"name":"Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição"},"currency":"EUR"}
Material
Bucha de posicionamento em aço ou aço inoxidável 1.4034.
Porca de aperto de latão.
Porca de aperto de latão.
Versão
Bucha de posicionamento:
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável endurecido e com superfície sem tratamento.
Porca de aperto niquelada.
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável endurecido e com superfície sem tratamento.
Porca de aperto niquelada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição, forma A, com rosca contínua
a partir de
17,65 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição, forma B, com rosca e colar
a partir de
19,71 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição, forma C, com rosca e cone inicial
a partir de
21,74 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição, forma D, liso
a partir de
26,51 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Buchas de posicionamento formam um ponto de engate para dispositivos de operação e encaixe, no qual encaixam de forma segura e com precisão.
Nas buchas de posicionamento para sensor de condição está localizada uma porca de aperto para a fixação de um sensor Ø3 na bucha.O sensor permite consultar eletronicamente se existe um pino na bucha de posicionamento.
Na aplicação de várias buchas é possível identificar em qual delas se encontra o elemento de operação ou encaixe.
Nas buchas de posicionamento para sensor de condição está localizada uma porca de aperto para a fixação de um sensor Ø3 na bucha.O sensor permite consultar eletronicamente se existe um pino na bucha de posicionamento.
Na aplicação de várias buchas é possível identificar em qual delas se encontra o elemento de operação ou encaixe.
Material
Bucha de posicionamento em aço ou aço inoxidável 1.4034.
Porca de aperto de latão.
Porca de aperto de latão.
Versão
Bucha de posicionamento:
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável endurecido e com superfície sem tratamento.
Porca de aperto niquelada.
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável endurecido e com superfície sem tratamento.
Porca de aperto niquelada.
Indicação
Adaptado a peças de retenção para suporte de montagem 03099.
A porca de aperto é fornecida desmontada.
Torque de aperto máximo da porca de aperto: 1,2 Nm.
A porca de aperto é fornecida desmontada.
Torque de aperto máximo da porca de aperto: 1,2 Nm.
Aplicação
As buchas de posicionamento com sensor de condição permitem um controle de processos dependente da operação. Além disso, é possível assegurar que o dispositivo de operação e de encaixe se encontre no local desejado.
Por exemplo no ajuste do formato em máquinas para embalagem.
Por exemplo no ajuste do formato em máquinas para embalagem.
Montagem
O sensor é fixado na bucha por meio da porca de aperto e configurado axialmente. Ao apertar a porca de aperto o sensor é finalmente fixado.
O procedimento detalhado está descrito nas instruções de montagem.
O procedimento detalhado está descrito nas instruções de montagem.
Indicação de desenho
Forma A: com rosca contínua
Forma B: com rosca e colar
Forma C: com rosca e cone inicial
Forma D: liso
Forma B: com rosca e colar
Forma C: com rosca e cone inicial
Forma D: liso