{"product":{"productId":"agid.16734","price":10.78,"name":"BUCHA DE ALOJAMENTO COM TRAVA ROSCA,D1=M12, D=5 AÇO INOXIDÁVEL"},"currency":"EUR"}
Bucha De Alojamento
com trava rosca
aço inoxidável
- Aparafusamento simples e seguro nos processos
- Aparafusável em diversos materiais
- Aplicável em ambos os lados
- A profundidade de montagem pode ser adaptada com precisão aos componentes disponíveis (com trava rosca)
Unidade de venda
10,78 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Bucha De Alojamento
Versão 1
com trava rosca
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
D1=Rosca
M12
D=Diâmetro
5
D2
6
D3
9
L
25
L1
10
L3
4
L4
7
L5
3
RoHS
true
SW
5
T
4
UNSPSC Code
31162800
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305.
trava rosca nylon.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
As buchas de alojamento são adequadas para o alojamento simples e rápido de pinos de bloqueio esférico e de encaixe.
Vantagens
- Possibilidade de centragem das buchas de alojamento através da ponta centralizadora.
- Aparafusamento simples e seguro.
- Aparafusável em diversos materiais.
- Aplicação bilateral.
- Através da trava rosca, a profundidade de montagem pode ser adaptada de forma exata aos componentes existentes, dessa forma não são necessárias marteladas.
- Aparafusamento simples e seguro.
- Aparafusável em diversos materiais.
- Aplicação bilateral.
- Através da trava rosca, a profundidade de montagem pode ser adaptada de forma exata aos componentes existentes, dessa forma não são necessárias marteladas.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.