Material
Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versão
endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versão
endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.
Indicação
Perfil em alumínio na versão leve para construções esguias e com peso otimizado. Nas quatro porcas de aperto, cada uma posicionado a 90°, os conectores Ø30 podem ser instalados nos perfis sem qualquer outra usinagem necessária. Graças à conexão positiva resultam construções extremamente estáveis. As conexões podem ser complementadas ou simplesmente desmontadas a qualquer momento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.