- -
- -
- -
- -
Descrição
Material
Perfil dos trilhos com rolos: aço.
Rolo: plástico PP.
Eixo: aço.
Rolo: plástico PP.
Eixo: aço.
Versão
Perfil dos trilhos com rolos: zincado.
Rolo: cor cinza semelhante ao RAL 7042. Versão ESD cor preta.
Eixo: zincado.
Rolo: cor cinza semelhante ao RAL 7042. Versão ESD cor preta.
Eixo: zincado.
Indicação
Trilhos de rolos com capacidade de suporte de carga e silenciosos. O sistema já vem montado pronto para instalação. No trilho perfilado encontram-se rolos plásticos pré-montados, instalados sobre eixos de aço. A distância estreita entre centros garante um funcionamento silencioso e livre de falhas. Se necessário, o sistema de trilhos com rolos pode ser prolongado no tamanho desejado.
Acessórios disponíveis: suportes fixos e variáveis. Estes suportes permitem a conexão direta em tubos redondos ou de perfis Ø30 e em perfis de alumínio com medidas de 40 mm.
Forma A: sem flange de guiamento.
Forma B: com flange de guiamento.
Acessórios disponíveis: suportes fixos e variáveis. Estes suportes permitem a conexão direta em tubos redondos ou de perfis Ø30 e em perfis de alumínio com medidas de 40 mm.
Forma A: sem flange de guiamento.
Forma B: com flange de guiamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.