Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Suspensão de painel Ø30 tipo I, forma A, em ambos os lados
a partir de
6,62 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Suspensão de painel Ø30 tipo I, forma B, simples
a partir de
3,91 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Para fixação de materiais de placa em tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro exterior.
Elemento de fixação robustos para fixação de materiais de placas. A abraçadeira resistente em aço é aparafusada com o tubo de perfil e garante assim um suporte seguro. Em alternativa, as abraçadeiras podem ser aparafusadas primeiro no elemento de superfície. A seguir, o elemento completo pode ser simplesmente enganchado na estrutura tubular.
Em regra, uma suspensão de painel, forma A, é colocada em todos os cantos. A suspensão de painel, forma B, é aplicada como suporte em placas compridas. Assim, elas reduzem a deflexão.
Ao cortar as placas, observe: se forem usados conectores, as placas precisam ter um entalhe de pelo menos 5 mm na área dos conectores ou uma folga circunferencial de pelo menos 5 mm.
Elemento de fixação robustos para fixação de materiais de placas. A abraçadeira resistente em aço é aparafusada com o tubo de perfil e garante assim um suporte seguro. Em alternativa, as abraçadeiras podem ser aparafusadas primeiro no elemento de superfície. A seguir, o elemento completo pode ser simplesmente enganchado na estrutura tubular.
Em regra, uma suspensão de painel, forma A, é colocada em todos os cantos. A suspensão de painel, forma B, é aplicada como suporte em placas compridas. Assim, elas reduzem a deflexão.
Ao cortar as placas, observe: se forem usados conectores, as placas precisam ter um entalhe de pelo menos 5 mm na área dos conectores ou uma folga circunferencial de pelo menos 5 mm.
Fornecimento
Forma A:
1 Suspensão de painel.
2 parafuso autobrocante DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, galvanizado.
Forma B:
1 Suspensão de painel.
1 parafuso autobrocante DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, galvanizado.
1 Suspensão de painel.
2 parafuso autobrocante DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, galvanizado.
Forma B:
1 Suspensão de painel.
1 parafuso autobrocante DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, galvanizado.