Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Suporte para pendurar 40 de aço para trilhos com rolos de aço, forma A
a partir de
6,81 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Suportes para pendurar 40 de aço para trilhos com rolos de aço, forma A
a partir de
6,61 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Estes suportes servem para pendurar trilhos com rolos de aço em um perfil de alumínio de 40 mm.
Encaixe o trilho com rolos no suporte e pendure-o no perfil de alumínio. Se necessário, o suporte para pendurar pode ser igualmente aparafusado.
Forma A: sem batente.
Forma B: com batente. Este suporte de pendurar serve também como limitador de curso para mercadorias e transportadores de ferramentas no final de uma esteira transportadora.
Encaixe o trilho com rolos no suporte e pendure-o no perfil de alumínio. Se necessário, o suporte para pendurar pode ser igualmente aparafusado.
Forma A: sem batente.
Forma B: com batente. Este suporte de pendurar serve também como limitador de curso para mercadorias e transportadores de ferramentas no final de uma esteira transportadora.
Fornecimento
1 suporte para pendurar.