Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Suportes para pendurar Ø 30 de aço para trilhos com rolos de aço, forma A
a partir de
6,18 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Suportes para pendurar Ø 30 aço para trilhos com rolos de aço, forma B
a partir de
6,41 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os suportes para pendurar servem para pendurar trilhos com rolos de aço em um tubo redondo ou de perfil Ø30.
Encaixe o trilho de rolos no suporte de pendurar e pendure-o no tubo redondo ou de perfil Ø30. Se necessário, o suporte para pendurar pode ser igualmente aparafusado.
Forma A: sem batente.
Forma B: com batente. Este suporte de pendurar serve também como limitador de curso para mercadorias e transportadores de ferramentas no final de uma esteira transportadora.
Encaixe o trilho de rolos no suporte de pendurar e pendure-o no tubo redondo ou de perfil Ø30. Se necessário, o suporte para pendurar pode ser igualmente aparafusado.
Forma A: sem batente.
Forma B: com batente. Este suporte de pendurar serve também como limitador de curso para mercadorias e transportadores de ferramentas no final de uma esteira transportadora.
Fornecimento
1 Suporte para pendurar.
6 Parafusos autobrocantes DIN 7504 forma N - 3,9 x 16.
6 Parafusos autobrocantes DIN 7504 forma N - 3,9 x 16.