Material
Rolo: plástico PA reforçado com shot peening.
Peças de montagem: aço.
Peças de montagem: aço.
Versão
Rolo: preto.
Peças de montagem: galvanizadas.
Peças de montagem: galvanizadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Rolo: plástico PA reforçado com shot peening.
Peças de montagem: aço.
Peças de montagem: aço.
Versão
Rolo: preto.
Peças de montagem: galvanizadas.
Peças de montagem: galvanizadas.
Indicação
Rolo com rolamento de esferas. Para guiar peças móveis em um friso deslizante fixo num perfil em alumínio ou para guia lateral de mercadorias móveis.
Fornecimento
1 rolo.
1 parafuso DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 35, galvanizado.
2 arruelas DIN EN ISO 7089 (DIN 125) – 6,4, galvanizadas.
1 parafuso DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 35, galvanizado.
2 arruelas DIN EN ISO 7089 (DIN 125) – 6,4, galvanizadas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.