Material
Plástico TPE. Inserção de aço.
Versão
Cinza parecido ao RAL 7042.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Plástico TPE. Inserção de aço.
Versão
Cinza parecido ao RAL 7042.
Indicação
Adequado para tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro externo.
A capa de proteção serve de cobertura frontalpara tubos redondos e de perfil. Ela é elástica e à prova de punções graças ao reforço de aço embutido.
Aplicação universal. Para proteção contra danos, arranhões ou lesões na extremidade do perfil, para amortecer o impacto em aplicações de Karakuri/LCA ou como pé nivelador para evitar o deslizamento em pisos lisos.
A capa de proteção serve de cobertura frontalpara tubos redondos e de perfil. Ela é elástica e à prova de punções graças ao reforço de aço embutido.
Aplicação universal. Para proteção contra danos, arranhões ou lesões na extremidade do perfil, para amortecer o impacto em aplicações de Karakuri/LCA ou como pé nivelador para evitar o deslizamento em pisos lisos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.