Material
Alumínio fundido sob pressão.
Conjunto de montagem de aço.
Conjunto de montagem de aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Peças de montagem galvanizadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Conjunto de montagem de aço.
Conjunto de montagem de aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Peças de montagem galvanizadas.
Indicação
Adequado para tubos de perfil com 30 mm de diâmetro externo.
Para fixação estável de elementos de superfície ou peças aleatórias em tubos de perfil.
As peças podem ser aparafusadas no multibloco em cinco lados por meio de parafusos. As duas metades do multibloco de 2 peças com alturas diferentes permitem a fixação de componentes em diferentes alturas de nível. Dessa forma, os componentes podem ser montados de forma tangencial ao perfil de tubo redondo ou com uma distância de 5 mm.
Para fixação estável de elementos de superfície ou peças aleatórias em tubos de perfil.
As peças podem ser aparafusadas no multibloco em cinco lados por meio de parafusos. As duas metades do multibloco de 2 peças com alturas diferentes permitem a fixação de componentes em diferentes alturas de nível. Dessa forma, os componentes podem ser montados de forma tangencial ao perfil de tubo redondo ou com uma distância de 5 mm.
Fornecimento
1 multibloco de 2 peças.
2 parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 20, zincados.
1 porca quadrada DIN 557 – M6, zincada.
2 porcas autotravantes ISO 10511 – M6, zincadas.
O artigo é fornecido pré-montado.
2 parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 20, zincados.
1 porca quadrada DIN 557 – M6, zincada.
2 porcas autotravantes ISO 10511 – M6, zincadas.
O artigo é fornecido pré-montado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.