Material
Plástico PVC-U.
Versão
Cinza parecido ao RAL 7042.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Plástico PVC-U.
Versão
Cinza parecido ao RAL 7042.
Indicação
Adequado para tubos de perfil com 30 mm de diâmetro externo.
Friso deslizante, não sujeito ao desgaste, com fricção reduzida no deslize, para um transporte de mercadorias mais fácil. Os frisos deslizantes podem ser usados adicionalmente como proteção de suporte, batente e como calhas de guia.
O friso deslizante encaixa, sem ferramentas, nos tubos de perfil Ø30.
Friso deslizante, não sujeito ao desgaste, com fricção reduzida no deslize, para um transporte de mercadorias mais fácil. Os frisos deslizantes podem ser usados adicionalmente como proteção de suporte, batente e como calhas de guia.
O friso deslizante encaixa, sem ferramentas, nos tubos de perfil Ø30.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.