Material
Fixação de superfícies e calço em plástico PA.
Conjunto de montagem de aço.
Conjunto de montagem de aço.
Versão
Cinzento semlhante a RAL 7042.
Conjunto de montagem galvanizado.
Conjunto de montagem galvanizado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Fixação de superfícies e calço em plástico PA.
Conjunto de montagem de aço.
Conjunto de montagem de aço.
Versão
Cinzento semlhante a RAL 7042.
Conjunto de montagem galvanizado.
Conjunto de montagem galvanizado.
Indicação
Para fixação universal de elementos de superfície ou peças aleatórias em tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro exterior.
De acordo com o uso, a fixação de superfície é usada por si só ou junto com o calço fornecido.
Idealmente adequado para a fixação de elementos de superfície como revestimentos, prteção de vista e anti-respingos com desgaste leve.
De acordo com o uso, a fixação de superfície é usada por si só ou junto com o calço fornecido.
Idealmente adequado para a fixação de elementos de superfície como revestimentos, prteção de vista e anti-respingos com desgaste leve.
Fornecimento
1 fixação de superfícies.
1 calço.
1 porca quadrada DIN 557 – M5, galvanizada.
1 parafuso autoatarraxante SF4 x 12, galvanizado.
1 calço.
1 porca quadrada DIN 557 – M5, galvanizada.
1 parafuso autoatarraxante SF4 x 12, galvanizado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.