Material
Alumínio fundido sob pressão.
Peças de montagem em aço.
Peças de montagem em aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Peças de montagem galvanizadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Peças de montagem em aço.
Peças de montagem em aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Peças de montagem galvanizadas.
Indicação
Adequado para tubos de perfil com 30 mm de diâmetro externo.
Para conectores de encaixe cruzados. O conector esférico cruzado pode ser girado 180° ao redor. Isso o torna adequado para conexões em qualquer disposição espacial. Ele permite uma conexão estável de tubos de perfil cruzados. Por meio da esfera que fica alojada em um assento esférico, o conector pode ser torneado para a posição desejada e fixado com um único parafuso.
É possível instalar o conector de encaixe cruzado esférico posteriormente em estruturas existentes para fortalecê-las ou expandi-las.
Para conectores de encaixe cruzados. O conector esférico cruzado pode ser girado 180° ao redor. Isso o torna adequado para conexões em qualquer disposição espacial. Ele permite uma conexão estável de tubos de perfil cruzados. Por meio da esfera que fica alojada em um assento esférico, o conector pode ser torneado para a posição desejada e fixado com um único parafuso.
É possível instalar o conector de encaixe cruzado esférico posteriormente em estruturas existentes para fortalecê-las ou expandi-las.
Fornecimento
2 metades de conector esférico, cabeça esférica.
2 metades de conector esférico, assento esférico.
2 parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, galvanizadas.
2 porcas autotravantes ISO 10511 – M6, galvanizadas.
O artigo é entregue pré-montado.
2 metades de conector esférico, assento esférico.
2 parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, galvanizadas.
2 porcas autotravantes ISO 10511 – M6, galvanizadas.
O artigo é entregue pré-montado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.