Material
Alumínio fundido sob pressão.
Peças de montagem em aço.
Peças de montagem em aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Peças de montagem galvanizadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Peças de montagem em aço.
Peças de montagem em aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Peças de montagem galvanizadas.
Indicação
Adequado para tubos de perfil com 30 mm de diâmetro externo.
Para a conexão em paralelo. O conector paralelo pré-montado pode ser diretamente posicionado e apertado nos tubos de perfil Ø30. Graças às duas metades do conector é possível instalar o conector paralelo posteriormente em estruturas existentes para fortalecê-las ou expandi-las.
Para a conexão em paralelo. O conector paralelo pré-montado pode ser diretamente posicionado e apertado nos tubos de perfil Ø30. Graças às duas metades do conector é possível instalar o conector paralelo posteriormente em estruturas existentes para fortalecê-las ou expandi-las.
Fornecimento
2 metades de conector paralelo.
1 parafuso DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 20, galvanizado.
1 porca autotravante ISO 10511 – M6, galvanizada.
O artigo é entregue pré-montado.
1 parafuso DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 20, galvanizado.
1 porca autotravante ISO 10511 – M6, galvanizada.
O artigo é entregue pré-montado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.