Material
Alumínio fundido sob pressão.
Peças de montagem em aço.
Peças de montagem em aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Peças de montagem galvanizadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Peças de montagem em aço.
Peças de montagem em aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Peças de montagem galvanizadas.
Indicação
Adequado para tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro externo.
Para a conexão em ângulo reto. As curvas grandes asseguram uma transição suave em elementos de conexão 90°. Elas reduzem o risco de ferimentos nos cantos externos da estrutura e evitam danos causados por carrinhos que são movimentados.
O conector de junção dispõe de uma proteção contra torção com elevada capacidade de suporte de carga integrada. Ela garante o alinhamento exato e permanente dos tubos de perfil Ø30. Se necessário, a proteção contra torção pode ser removida com uma chave de fendas. Isto é necessário para fixar tubos redondos Ø30 no conector de junção.
Para a conexão em ângulo reto. As curvas grandes asseguram uma transição suave em elementos de conexão 90°. Elas reduzem o risco de ferimentos nos cantos externos da estrutura e evitam danos causados por carrinhos que são movimentados.
O conector de junção dispõe de uma proteção contra torção com elevada capacidade de suporte de carga integrada. Ela garante o alinhamento exato e permanente dos tubos de perfil Ø30. Se necessário, a proteção contra torção pode ser removida com uma chave de fendas. Isto é necessário para fixar tubos redondos Ø30 no conector de junção.
Fornecimento
2 metades de conector de junção.
2 parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 25, galvanizadas.
2 porcas autotravantes ISO 10511 – M6, galvanizadas.
O artigo é entregue pré-montado.
2 parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 25, galvanizadas.
2 porcas autotravantes ISO 10511 – M6, galvanizadas.
O artigo é entregue pré-montado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.