Material
Alumínio fundido sob pressão.
Peças de montagem em aço.
Peças de montagem em aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Peças de montagem galvanizadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Peças de montagem em aço.
Peças de montagem em aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Peças de montagem galvanizadas.
Indicação
Adequado para tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro externo.
Para a conexão em ângulo reto. O conector T dispõe de uma proteção contra torção com elevada capacidade de suporte de carga integrada. Ela garante o alinhamento exato e permanente dos tubos de perfil Ø30. Se necessário, a proteção contra torção pode ser removida com uma chave de fendas. Isto é necessário para fixar tubos redondos Ø30 no conector T.
Além disso, o conector T tem uma junta lateral estreita que pode ser usada para verificar a profundidade de inserção dos tubos a qualquer momento.
Para a conexão em ângulo reto. O conector T dispõe de uma proteção contra torção com elevada capacidade de suporte de carga integrada. Ela garante o alinhamento exato e permanente dos tubos de perfil Ø30. Se necessário, a proteção contra torção pode ser removida com uma chave de fendas. Isto é necessário para fixar tubos redondos Ø30 no conector T.
Além disso, o conector T tem uma junta lateral estreita que pode ser usada para verificar a profundidade de inserção dos tubos a qualquer momento.
Fornecimento
2 metades de conectores T.
1 parafuso DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, galvanizado.
1 porca autotravante ISO 10511 – M6, galvanizada.
O artigo é entregue pré-montado.
1 parafuso DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, galvanizado.
1 porca autotravante ISO 10511 – M6, galvanizada.
O artigo é entregue pré-montado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.