Material
Alumínio fundido sob pressão.
Peças de montagem em aço.
Peças de montagem em aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Peças de montagem galvanizadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Peças de montagem em aço.
Peças de montagem em aço.
Versão
superfície sem tratamento.
Peças de montagem galvanizadas.
Peças de montagem galvanizadas.
Indicação
Adequado para tubos de perfil com 30 mm de diâmetro externo.
Para a criação de reforço de dois tubos de perfil. Ideal para estruturas de chassis e tirantes diagonais para o reforço de estruturas. Graças às duas metades do conector é possível reforçar a barra diagonal posteriormente em estruturas existentes para fortalecê-las ou expandi-las.
Para a criação de reforço de dois tubos de perfil. Ideal para estruturas de chassis e tirantes diagonais para o reforço de estruturas. Graças às duas metades do conector é possível reforçar a barra diagonal posteriormente em estruturas existentes para fortalecê-las ou expandi-las.
Fornecimento
2 metades de barras diagonais 90°.
2 parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 14, galvanizadas.
2 porcas autotravantes ISO 10511 – M6, galvanizadas.
O artigo é entregue pré-montado.
2 parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 14, galvanizadas.
2 porcas autotravantes ISO 10511 – M6, galvanizadas.
O artigo é entregue pré-montado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.