Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Para fixação estável, resistente à de formação de peris de alumínio de porca 8 tipo I em tubos redondos e de perfil com 30 mm de diâmetro externo.
Com uma abraçadeira, os perfis de alumínio com ranhura 8 tipo I são facilmente integráveis em construções tubulares. A abraçadeira é muito plana e, no entanto, muito resistente à torção.
Idealmente adequado para conexões de perfis de alumínio para trilhos de rolos.
Com uma abraçadeira, os perfis de alumínio com ranhura 8 tipo I são facilmente integráveis em construções tubulares. A abraçadeira é muito plana e, no entanto, muito resistente à torção.
Idealmente adequado para conexões de perfis de alumínio para trilhos de rolos.
Fornecimento
1 abraçadeira.
2 porcas de encaixe – porca 8 – M6, galvanizada.
2 parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 16, galvanizadas.
2 porcas de encaixe – porca 8 – M6, galvanizada.
2 parafusos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 16, galvanizadas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.