text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Parafuso Cilíndrico
Versão 1
com sextavado interno
Tipo de produto
parafuso
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento (preto)
D=Rosca
M3
L=Comprimento
16
SW=Aberturas de chaves
2,5
Classe de resistência
8.8
Comp. máx.
1,5
DK
5,5
K
3
Ls mín.
0
Modo de fixação
sextavado interno
RoHS
true

Descrição

Material
Aço.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 12.9, superfície sem tratamento (preto).
Indicação
M18 de acordo com DIN 912.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram