{"product":{"productId":"agid.35115","price":173.31,"name":"Luminárias LED para estações de trabalho em caixa de alumínio 5600K, 230 Volt "},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça: alumínio.
Disco de dispersão: plástico.
Capas de acabamento: poliamida (PA).
Disco de dispersão: plástico.
Capas de acabamento: poliamida (PA).
Versão
Carcaça: anodizada em cor natural.
Disco difusor: microprismas, antirreflexo.
Capas de acabamento: pretas.
Disco difusor: microprismas, antirreflexo.
Capas de acabamento: pretas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Luminária de LED na cor branco luz do dia. Luminária universal de LED para uma ampla gama de aplicações em oficinas, áreas de logística ou em estações de trabalho do sistema.
Material
Carcaça: alumínio.
Disco de dispersão: plástico.
Capas de acabamento: poliamida (PA).
Disco de dispersão: plástico.
Capas de acabamento: poliamida (PA).
Versão
Carcaça: anodizada em cor natural.
Disco difusor: microprismas, antirreflexo.
Capas de acabamento: pretas.
Disco difusor: microprismas, antirreflexo.
Capas de acabamento: pretas.
Indicação
Luminárias de LED com qualidade industrial robusta para iluminação do local de trabalho. As luminárias de LED são montadas em um perfil de alumínio com uma ranhura 10 na parte traseira. Por meio da ranhura, é possível a fixação em porcas de perfil e a elementos de superfície com os acessórios disponíveis separadamente. Operação por meio de uma chave liga/desliga.
As luminárias de LED têm uma entrada de energia. Ela é integrada ao topo da capa de acabamento. A conexão com a fonte de alimentação é feita por meio do cabo de alimentação disponível separadamente (plugue Wieland GST18i3).
As luminárias de LED fornecem ao local de trabalho um fluxo luminoso uniforme, sem ofuscamento e sem cintilação, na cor branca da luz do dia, 5600K, através de um painel de vidro com microprismas. O ângulo do feixe é de 100°.
Certificados / padrões atendidos:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
As luminárias de LED têm uma entrada de energia. Ela é integrada ao topo da capa de acabamento. A conexão com a fonte de alimentação é feita por meio do cabo de alimentação disponível separadamente (plugue Wieland GST18i3).
As luminárias de LED fornecem ao local de trabalho um fluxo luminoso uniforme, sem ofuscamento e sem cintilação, na cor branca da luz do dia, 5600K, através de um painel de vidro com microprismas. O ângulo do feixe é de 100°.
Certificados / padrões atendidos:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Faixa de temperatura
-10 °C até +45 °C.
Vantagens
A carcaça de alta qualidade é feita de alumínio, o que garante durabilidade, estabilidade e baixo peso. O grau de proteção IP40 torna a luz ideal para uso em ambientes internos. A luminária atinge uma reprodução de cores > 85. A luminária de LED é simples, robusta e insensível, com óptica para iluminação difusa. A cobertura de microprisma que melhora a difusão da luz fornece iluminação equilibrada para estações de trabalho em produção, montagem ou embalagem. Graças à longa vida útil dos LEDs de até 100.000 horas (L80/B10), a luminária praticamente não requer manutenção.
Indicação de desenho
1) Lado de entrada
Acessórios
80161 Cabo de alimentação.
86090 Placas de conexão para ranhura 10.
07090 Porcas martelo para ranhura 10.
10242-01 Cantoneira de aço.
86090 Placas de conexão para ranhura 10.
07090 Porcas martelo para ranhura 10.
10242-01 Cantoneira de aço.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.