text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Luminárias de LED para sistemas, máquinas e armários de distribuição na cor branco luz do dia. Forma muito fina da estrutura. Grau de proteção IP54.
Material
Carcaça: alumínio.
Painel difusor: policarbonato (PC).
Capas de acabamento: plástico (PA).
Suporte de luz: plástico.
Versão
Carcaça: anodizada em cor natural.
Disco de dispersão: claro, sem lascas.
Capas de acabamento: pretas.
Suporte de luz: preto.
Indicação
Luminárias de LED com qualidade industrial robusta para iluminação de máquinas e armários de distribuição.

As luminárias de LED têm um conector de encaixe M12 para a entrada de energia. Ela é integrada ao topo da capa de acabamento. A conexão com a fonte de alimentação é feita por meio de um conector de encaixe M12x1 (3 a 5 pinos).

As luminárias de LED com cobertura transparente fornecem luz para muitas aplicações em que são necessários altos níveis de iluminação e iluminação detalhada. Cor branca da luz do dia, 5600K. O ângulo do feixe é de 120°.

Regulável por meio do aparelho de operação disponível separadamente (86091-02). O aparelho de operação pode escurecer a luminária de LED de forma contínua e ligá-la/desligá-la.

A luz é fixada usando os suportes de luz fornecidos.

Conjunto 1: suporte de luz longo para montagem giratória (rotação de 360° em etapas de 15°).
Conjunto 2: suporte de luz curto para montagem rígida.

Certificados/padrões atendidos:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marcação D.
DIN EN 62471.
Faixa de temperatura
-10 °C até +60 °C.
Vantagens
A tampa de plástico protege a barra de LED contra poeira e respingos de água até o grau de proteção IP54. Com sua forma compacta e um comprimento de 350 mm, a luminária de LED é ideal para máquinas e sistemas que não estão sujeitos a altas cargas.

Graças à longa vida útil dos LEDs de até 100.000 horas (L80/B10), a luminária praticamente não requer manutenção.
Indicação de desenho
1) Lado de entrada
Acessórios
82100-20 Fonte de alimentação de 24V CC.
86090-25 Suporte de luz.
86091-02 Aparelho de operação do dimmer.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram