{"product":{"productId":"agid.35142","price":218.35,"name":"Lâmpadas LED para máquinas em caixa de alumínio 5600K, dimerizável, 24 volts CC, vidro de segurança"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça: alumínio.
Disco de dispersão: vidro de segurança (4 mm).
Capas de acabamento: alumínio.
Disco de dispersão: vidro de segurança (4 mm).
Capas de acabamento: alumínio.
Versão
Carcaça: anodizada em cor natural.
Capas de acabamento: anodizado na cor natural.
Capas de acabamento: anodizado na cor natural.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
A luminária de LED na cor branco luz do dia tem um design plano e é resistente a óleo, refrigerantes e lubrificantes. É resistente a lascas e oferece resistência a altas temperaturas. Graças ao vidro de segurança resistente a impactos, com 4 mm de espessura, e ao alto grau de proteção IP67/IP69K associado, a luminária de LED é ideal para condições ambientais adversas.
Material
Carcaça: alumínio.
Disco de dispersão: vidro de segurança (4 mm).
Capas de acabamento: alumínio.
Disco de dispersão: vidro de segurança (4 mm).
Capas de acabamento: alumínio.
Versão
Carcaça: anodizada em cor natural.
Capas de acabamento: anodizado na cor natural.
Capas de acabamento: anodizado na cor natural.
Indicação
Luminárias de LED com qualidade industrial robusta para iluminação de máquinas. As luminárias de LED são emolduradas em um perfil de alumínio. Os furos roscados nas capas de acabamento podem ser usados para fixar as ranhuras do perfil e as superfícies do painel com os acessórios disponíveis separadamente.
As luminárias de LED têm um conector de encaixe M12 para a entrada de energia. Ela é integrada ao topo da capa de acabamento. A conexão com a fonte de alimentação é feita por meio de um conector de encaixe M12x1 (3 a 5 pinos).
As luminárias de LED fornecem ao local de trabalho um fluxo luminoso uniforme, sem ofuscamento e sem cintilação, na cor branca da luz do dia, 5600K, através de um painel de vidro com difusor. O ângulo do feixe é de 100°.
Regulável por meio do aparelho de operação disponível separadamente (86091-02). O aparelho de operação pode escurecer a luminária de LED de forma contínua e ligá-la/desligá-la.
Certificados/padrões atendidos:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marcação D.
DIN EN 62471.
As luminárias de LED têm um conector de encaixe M12 para a entrada de energia. Ela é integrada ao topo da capa de acabamento. A conexão com a fonte de alimentação é feita por meio de um conector de encaixe M12x1 (3 a 5 pinos).
As luminárias de LED fornecem ao local de trabalho um fluxo luminoso uniforme, sem ofuscamento e sem cintilação, na cor branca da luz do dia, 5600K, através de um painel de vidro com difusor. O ângulo do feixe é de 100°.
Regulável por meio do aparelho de operação disponível separadamente (86091-02). O aparelho de operação pode escurecer a luminária de LED de forma contínua e ligá-la/desligá-la.
Certificados/padrões atendidos:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marcação D.
DIN EN 62471.
Faixa de temperatura
-30 °C até +70 °C.
Vantagens
A carcaça de alta qualidade é feita de alumínio, o que garante durabilidade, estabilidade e baixo peso. O grau de proteção IP67/IP69K torna a luminária ideal para uso em máquinas. A luminária atinge uma reprodução de cor >85 e impressiona com sua alta emissão de luz, excelente reprodução de cor e ampla difusão de luz.
Graças à longa vida útil dos LEDs de até 100.000 horas (L80/B10), a luminária praticamente não requer manutenção.
Graças à longa vida útil dos LEDs de até 100.000 horas (L80/B10), a luminária praticamente não requer manutenção.
Indicação de desenho
1) Lado de entrada
Acessórios
82100-20 Fonte de alimentação de 24V CC.
86090-20 Cantoneiras estruturais para montagem.
86091-02 Aparelho de operação do dimmer.
86090-20 Cantoneiras estruturais para montagem.
86091-02 Aparelho de operação do dimmer.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.