text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça em plástico ABS.
Versão
Dispositivo montado na superfície com montagem por meio de orifício oblongo.
Indicação
Aparelho de operação para controle externo de uma luminária de LED. Ele é operado por meio de um potenciômetro rotativo e uma chave liga/desliga. A luminária de LED pode ser escurecida de forma contínua na faixa de 100 a 10% usando o potenciômetro rotativo. Ele pode ser ligado e desligado com o interruptor.

Lado da entrada: conector de encaixe codificado M12x1 A (plugue).
Lado da saída: conector de encaixe (conector fêmea) M12x1 com codificação A.

Esse aparelho de operação é ideal para controlar luminárias dimerizáveis de 24 V CC com uma conexão M12 com código A (exceto modelos RGB) e suporta uma saída máxima de 144 W.

Certificados / padrões atendidos:
CE, UKCA.
Faixa de temperatura
-20 °C até +50 °C.
Montagem
Os ilhós de fixação permitem a fixação direta em perfis ou superfícies com ranhuras em T.
Indicação de desenho
1) Lado da entrada
2) Lado da saída
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram