text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
O gateway forma a interface entre os pinos de retenção com sensor de condição ou o módulo Bluetooth para Smart Products e um sistema de controle de máquina. Pela rede sem fio, ele recebe o sinal dos pinos de retenção ou dos módulos Bluetooth e emite um sinal de saída binário, legível ao controle da máquina, para as saídas do comutador do relé.
Com isso, é possível transmitir os estados operacionais de até 6 pinos de retenção ou módulos Bluetooth. Para visualização adicional, é possível conectar um dispositivo terminal móvel ao gateway.

O campo de comando integrado com teclas e LEDs permite também, além da conexão e desconexão dos pinos de retenção ou módulos Bluetooth, o monitoramento da conexão por rádio, do estado de acionamento e da carga da bateria.
Material
Carcaça em policarbonato.
Versão
Parte superior da carcaça em cinza claro.
Parte inferior da carcaça em cinza antracite.
Indicação
O Gateway recebe o sinal via rede sem fio do pino de retenção com sensor de monitoramento de condição ou do módulo Bluetooth para Smart Products e converte-o em um sinal de saída normalizado.
Através da conexão com um controle de máquina, é possível processar o estado de acionamento de até 6 pinos de retenção ou módulos Bluetooth ao mesmo tempo. A quantidade de pinos de retenção ou módulos Bluetooth pode ser aumentado conforme necessário, por meio do uso de gateways adicionais.
Dados técnicos
Veja as indicações técnicas.
Aplicação
O gateway é utilizado para integrar os pinos de retenção com o sensor de condição em máquinas e equipamentos. Através da conexão entre o gateway e o controle da máquina, os estados operacionais dos pinos de retenção podem ser exibidos, verificados e usados ​​para o controle de processos.
Vantagens
Controle de processos dependente da operação.
Sinal de saída universal.
Fácil instalação.
Sob consulta
Outros sinais de saída, interfaces
Acessórios
Pino de travamento com sensor de monitoramento de condição 03090-01
Grampo com sensor de força 04060
Sensor de força para grampo rápido 05899
Pino de assento com sensor de contato 02015
Módulo Bluetooth para Smart Products 85876
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram