Material
Carcaça em aço inoxidável ou latão niquelado.
Superfície ativa em PBT ou PA 12.
Superfície ativa em PBT ou PA 12.
Versão
Tensão: U = 10 – 30 V CC
Função: Normal aberto
Tipo de comutação: PNP
Modo de construção: Nivelado
Classe de proteção: IP 67
Função: Normal aberto
Tipo de comutação: PNP
Modo de construção: Nivelado
Classe de proteção: IP 67
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Sensor de proximidade indutivo forma A
a partir de
88,18 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Sensor de proximidade indutivo forma B
a partir de
41,10 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Sensor de proximidade indutivo forma C
a partir de
101,12 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça em aço inoxidável ou latão niquelado.
Superfície ativa em PBT ou PA 12.
Superfície ativa em PBT ou PA 12.
Versão
Tensão: U = 10 – 30 V CC
Função: Normal aberto
Tipo de comutação: PNP
Modo de construção: Nivelado
Classe de proteção: IP 67
Função: Normal aberto
Tipo de comutação: PNP
Modo de construção: Nivelado
Classe de proteção: IP 67
Indicação
Forma de trabalho sem contato, sem desgaste e com alta frequência e precisão de comutação. Insensível contra vibrações, poeira e umidade. Sensores indutivos registram todos os metais sem contato.
Resistente ao curto-circuito e com proteção contra polarização inversa.
Resistente ao curto-circuito e com proteção contra polarização inversa.
Faixa de temperatura
-25 °C até +70 °C
Segurança
Este produto não é adequado para utilização como sensor para a proteção de pessoas.
Indicação de desenho
1) Display de LED
P = Comprimento do cabo
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
P = Comprimento do cabo
BN = marrom
BK = preto
BU = azul