{"product":{"productId":"agid.24900","price":32.59,"name":"Chave de fim de curso mecânica com carcaça de plástico"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça plástica reforçada com fibra de vidro.
Contatos (elétricos) prata.
Pino de pressão em plástico (forma de acionamento B de acordo com EN 50047).
Contatos (elétricos) prata.
Pino de pressão em plástico (forma de acionamento B de acordo com EN 50047).
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
As chaves de fim de curso servem para detectar e monitorar posições de peças móveis em máquinas e equipamentos. Todas as chaves de fim de curso dispõem de contatos NF de ruptura positiva de acordo com a norma IEC 60947-5-1.
Material
Carcaça plástica reforçada com fibra de vidro.
Contatos (elétricos) prata.
Pino de pressão em plástico (forma de acionamento B de acordo com EN 50047).
Contatos (elétricos) prata.
Pino de pressão em plástico (forma de acionamento B de acordo com EN 50047).
Indicação
Chave de fim de curso completa de design compacto. A carcaça plástica possui uma tampa retrátil com elemento antiperda. A tampa pode ser aberta por meio de uma chave de parafusos e fechada novamente sem ferramentas. Para a introdução de cabos, está disponível uma abertura de M20x1,5. Os cabos são conectados por meio de terminais.
A chave de fim de curso está equipada com um pino de pressão que serve de atuador. Dependendo da situação de arranque, ele pode ser substituído por outro atuador.
Certificados / Normas preenchidas:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
A chave de fim de curso está equipada com um pino de pressão que serve de atuador. Dependendo da situação de arranque, ele pode ser substituído por outro atuador.
Certificados / Normas preenchidas:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Dados técnicos
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada.
Vida útil: 20 anos.
Vida útil dos componentes mecânicos: 10.000.000 ciclos de comutação
Normal fechado, ruptura positiva: de acordo com EN 60947-5-1.
Força de ruptura positiva: >40 N.
Corrente de curto-circuito nominal condicional de acordo com EN 60947-5-1: 400A.
Categoria de uso conforme EN 60947-5-1.:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Vida útil: 20 anos.
Vida útil dos componentes mecânicos: 10.000.000 ciclos de comutação
Normal fechado, ruptura positiva: de acordo com EN 60947-5-1.
Força de ruptura positiva: >40 N.
Corrente de curto-circuito nominal condicional de acordo com EN 60947-5-1: 400A.
Categoria de uso conforme EN 60947-5-1.:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.