Material
Carcaça de plástico, termoplástico.
Versão
Modo de operação: RFID.
Tipo de tensão: DC (tensão contínua).
Modo de instalação: não alinhado.
Grau de proteção: IP 67.
Tipo de tensão: DC (tensão contínua).
Modo de instalação: não alinhado.
Grau de proteção: IP 67.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça de plástico, termoplástico.
Versão
Modo de operação: RFID.
Tipo de tensão: DC (tensão contínua).
Modo de instalação: não alinhado.
Grau de proteção: IP 67.
Tipo de tensão: DC (tensão contínua).
Modo de instalação: não alinhado.
Grau de proteção: IP 67.
Indicação para encomenda
Para cada chave de segurança será necessário utilizar um atuador. O atuador deve ser encomendado separadamente.
Indicação
Chave de segurança com tecnologia RFID para aplicação em portas de segurança, coberturas ou tampas de segurança. A abertura do dispositivo de proteção leva ao desligamento automático e seguro do equipamento.
As chaves de segurança operam sem contato, através de um sistema RFID. A parte eletrônica se encontra instalada em uma carcaça completamente envasada. Até 31 sensores podem ser conectados em série. Sendo assim, elas são igualmente adequadas para o monitoramento de várias portas de segurança.
O modo de acionamento pode ser visualizado através de três LEDs.
Amarelo: estado de carregamento da pilha.
Verde: tensão de alimentação.
Vermelho: erro.
Certificações:
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.
Atende as normas:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
As chaves de segurança operam sem contato, através de um sistema RFID. A parte eletrônica se encontra instalada em uma carcaça completamente envasada. Até 31 sensores podem ser conectados em série. Sendo assim, elas são igualmente adequadas para o monitoramento de várias portas de segurança.
O modo de acionamento pode ser visualizado através de três LEDs.
Amarelo: estado de carregamento da pilha.
Verde: tensão de alimentação.
Vermelho: erro.
Certificações:
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.
Atende as normas:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Modo de operação
83456-11182: codificação universal. Cada um dos atuadores adequados será detectado pela chave de segurança. Nível de codificação baixo de acordo com a ISO 14119.
83456-21182: codificação individual de múltipla programação. Para que o atuador possa ser reconhecido pela chave de segurança, ele deve ser atribuído à chave de segurança por um processo de programação, durante a colocação em funcionamento. Graças à esta atribuição, atinge-se um alto grau de segurança contra manipulações. Nível de codificação baixo de acordo com a ISO 14119. As chaves de segurança somente reconhecem atuadores programados. Se um novo atuador for programado, o código do anterior será bloqueado.
83456-21182: codificação individual de múltipla programação. Para que o atuador possa ser reconhecido pela chave de segurança, ele deve ser atribuído à chave de segurança por um processo de programação, durante a colocação em funcionamento. Graças à esta atribuição, atinge-se um alto grau de segurança contra manipulações. Nível de codificação baixo de acordo com a ISO 14119. As chaves de segurança somente reconhecem atuadores programados. Se um novo atuador for programado, o código do anterior será bloqueado.
Faixa de temperatura
-25 °C até +65 °C.
Segurança
Nível de desempenho até: e
Categoria de acordo com EN 13849: 4
Valor PFH: 6,80 x 10-10 / h
Nível de integridade de segurança (SIL), adequado em: 3
Categoria de acordo com EN 13849: 4
Valor PFH: 6,80 x 10-10 / h
Nível de integridade de segurança (SIL), adequado em: 3
Acessórios
Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID 83456-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.