{"product":{"productId":"agid.34698","price":197.09,"name":"Torres de sinalização, LED verde, amarelo, vermelho, Ø 70 mm Unidade completa"},"currency":"EUR"}
Material
Elemento de iluminação de policarbonato.
Elemento de conexão de poliamida reforçado com fibra de vidro.
Tampa da extremidade em policarbonato.
Base com tubo de poliamida integrado reforçado com fibra de vidro.
Elemento de conexão de poliamida reforçado com fibra de vidro.
Tampa da extremidade em policarbonato.
Base com tubo de poliamida integrado reforçado com fibra de vidro.
Versão
Elemento da luminária liso na parte externa e com estriado na parte interna. Cores verde, amarelo e vermelho.
Elemento de conexão, tampa da extremidade, base com tubo integrado preto.
Elemento de conexão, tampa da extremidade, base com tubo integrado preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Torres de sinalização, LED verde, amarelo, vermelho, Ø 70 mm unidade completa, forma A
a partir de
197,09 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Torres de sinalização, LED verde, amarelo, vermelho, Ø 70 mm unidade completa, forma B
a partir de
226,52 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Elemento de iluminação de policarbonato.
Elemento de conexão de poliamida reforçado com fibra de vidro.
Tampa da extremidade em policarbonato.
Base com tubo de poliamida integrado reforçado com fibra de vidro.
Elemento de conexão de poliamida reforçado com fibra de vidro.
Tampa da extremidade em policarbonato.
Base com tubo de poliamida integrado reforçado com fibra de vidro.
Versão
Elemento da luminária liso na parte externa e com estriado na parte interna. Cores verde, amarelo e vermelho.
Elemento de conexão, tampa da extremidade, base com tubo integrado preto.
Elemento de conexão, tampa da extremidade, base com tubo integrado preto.
Indicação
Torres de sinalização de LED para sinalização visual de status e falhas em máquinas e sistemas. Equipados com tecnologia LED de última geração, os três elementos nas cores verde, amarela e vermelha sinalizam uma luz contínua ou intermitente que é visível em toda a volta (ajustável por meio de um interruptor deslizante no respectivo elemento luminoso). A torre de sinalização LED tem um design modular e um diâmetro de 70 mm.
O design modular permite que a torre de sinalização seja estendida com elementos adicionais iluminados ou acústicos (máximo de 5 elementos possíveis).
Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE.
O design modular permite que a torre de sinalização seja estendida com elementos adicionais iluminados ou acústicos (máximo de 5 elementos possíveis).
Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE.
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Cor da luz: verde / amarelo / vermelho
Padrão de luz: contínua / intermitente (ajustável por meio de chave deslizante)
Frequência de intermitência: 1 Hz
Vida útil da óptica: máx. 50.000 h.
Cor da luz: verde / amarelo / vermelho
Padrão de luz: contínua / intermitente (ajustável por meio de chave deslizante)
Frequência de intermitência: 1 Hz
Vida útil da óptica: máx. 50.000 h.
Faixa de temperatura
-20 °C até +50 °C.
Montagem
A conexão elétrica é feita no elemento de conexão por meio de terminais de mola. Diâmetro máximo do cabo: 11 mm.
Seção transversal do condutor para condutores sólidos de 0,5 a 1,5 mm².
Para condutores com fios e fios finos de 0,25 a 1,5 mm².
Seção transversal do condutor para condutores sólidos de 0,5 a 1,5 mm².
Para condutores com fios e fios finos de 0,25 a 1,5 mm².